Redukcja kosztów i zasobów

Analizy wydajności

Rittal oferuje coś więcej niż innowacyjne produkty. Wspólnie odkryjemy ukryte potencjały i wykorzystamy je. Cel jest następujący: Zredukować koszty wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości i zużywać mniej zasobów. Zamówcie Państwo kalkulacje opłacalności w ramach naszych kontroli efektywności.

Kontrola efektywności klimatyzatorów szaf sterowniczych

Warto zadbać o regularną kontrolę urządzeń Rittal, aby na przykład zachować maksymalną moc wszystkich wentylatorów i klimatyzatorów przy jak najniższym zużyciu energii.

W ramach kontroli efektywności sporządzamy indywidualną analizę efektywności na podstawie udostępnionych informacji o urządzeniach i parametrów eksploatacyjnych. Według tego określamy możliwe oszczędności oraz czasy amortyzacji i przekazujemy zalecenia działań mających na celu zwiększenie efektywności.

Korzyści

  • Analiza zainstalowanych urządzeń pod kątem aktualnej wydajności
  • Wizualizacja kosztów energii i możliwych oszczędności
  • Konkretne rozwiązania w kwestii oszczędności energii dla audytów energetycznych według PN-EN 16247-1.

Analiza jest możliwa tylko w ramach zastosowań przemysłowych i sprężarkowych klimatyzatorów szaf sterowniczych.

Kontrola serwisowa* klimatyzatorów szaf sterowniczych

W ramach kontroli serwisowej technik serwisu rejestruje na miejscu dane i stan zainstalowanych urządzeń. Przeprowadzana jest kontrola wizualna klimatyzatorów, ocena stanu ogólnego i technicznego oraz sporządzany jest szczegółowy raport o urządzeniach i ich stanie. Na koniec otrzymują Państwo kalkulację efektywności z potencjalnymi efektami oszczędności i okresem amortyzacji. Na tej podstawie opracujemy zalecenia działań mających na celu zwiększenie efektywności i dostępności maszyn.

Korzyści

  • Analiza zainstalowanych urządzeń pod kątem aktualnych parametrów
  • Przedstawienie kosztów energii i możliwych oszczędności
  • Wskazanie usprawnień w celu zredukowania niezaplanowanych przestojów w produkcji i związanych z tym kosztów
  • Konkretne rozwiązania oszczędności energii dla audytów energetycznych według PN-EN 16247-1

Analiza jest możliwa tylko w ramach zastosowań przemysłowych i sprężarkowych klimatyzatorów szaf sterowniczych.

* wraz z kontrolą efektywności

Kontrola IT z opcjonalną analizą CFD

Istotną część zapotrzebowania na energię w systemach IT i centrach danych stanowi klimatyzacja. Zwłaszcza tutaj opłaca się optymalizacja instalacji chłodniczych. Kalkulacja opłacalności dostarcza informacji o zwrocie z inwestycji (ROI). Warto zlecić nam regularną, szczegółową kontrolę infrastruktury OT i IT. W ten sposób można poprawić wydajność i zadbać o odpowiednio wczesne wykrycie zagrożeń.

Zleć audyt IT!

Przy niewielkim nakładzie środków nasi specjaliści ds. IT w ramach tzw. IT-Quick-Check zapoznają się z już zainstalowaną infrastrukturą IT i sprawdzą, jakie są potrzeby modernizacji. Podczas kolejnej rozmowy po prostu zapytaj naszych ekspertów o audyt IT. Uzyskasz wsparcie w postaci wstępnej inwentaryzacji i porad dotyczących stanu zainstalowanych urządzeń.

Na bazie tych ustaleń umówimy się na następny termin, w którym nasi specjaliści ds. IT udokumentują na miejscu wszystkie szczegóły dotyczące stanu faktycznego. Dla zagwarantowania efektywności i bezpieczeństwa rozwiązań IT sporządzana jest profesjonalna dokumentacja wszystkich szczegółów – od stanu technicznego z nieszczelnościami instalacji chłodniczych włącznie, przez ryzyka zużycia, aż po spełnianie wymagań prawnych, dyrektyw i norm.

W rezultacie klienci otrzymują ocenę wraz z indywidualnymi możliwościami optymalizacji i modernizacji, zidentyfikowanymi czynnikami kosztów, potencjalnymi oszczędnościami, a ryzyko może zostać zminimalizowane poprzez opcjonalną, profilaktyczną wymianę części zużywalnych. Otrzymają Państwo również szczegółową ofertę wdrożenia wszystkich ustalonych działań, którą można uwzględnić podczas planowania budżetu.

Computational Fluid Dynamics (CFD) to numeryczna metoda obliczeniowa oferująca unikalne możliwości analizy projektu i optymalizacji chłodzenia centrów danych. CFD umożliwia cyfrowe symulacje przepływów i temperatur w centrach danych, co pozwala przyspieszyć podejmowanie decyzji dotyczących optymalnych rozwiązań klimatyzacji.

Analiza CFD jest wykorzystywana w audytach centrów danych w celu zredukowania kosztów, ciągłej poprawy dostępności, wydajności i efektywności, a także do zminimalizowania czasów przestojów.

Czy chcesz poznać aktualną efektywność centrum danych lub klimatyzacji szafy sterowniczej? Wyślij do nas niezobowiązujące zapytanie na adres service@rittal.pl

Voith Turbo

O 70% niższe koszty zużycia energii

W przypadku klimatyzacji szaf sterowniczych centrów obróbki w produkcji w Voith Turbo znaleziono duże potencjały wzrostu efektywności poprzez przejście na nowoczesne klimatyzatory Blue e+ Rittal.

EVVA Sicherheitstechnologie

Serwis jest tak samo ważny jak energooszczędne produkty

Do swojej strategii Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej (CSR) firma EVVA wpisała zrównoważony rozwój. Innowacyjne komponenty, jak nowe Blue e+ Rittal, pomagają EVVA w oszczędzaniu energii.