RTT Schaltschrank Heizung 86-100 W, 110-240 V AC Schaltschrank-Heizung ohne Lüfter
Dauerheizleistung bei Tu = 10°C: 86-100 W Bemessungsbetriebsspannung 110-240V AC, 50/60 Hz
Abmessungen mm B x H x T: 90 x 165 x 75
Vorsicherung T: 4 A
Lieferumfang: PTC-Heizung mit Schnell-Anschlussklemme und Befestigungsmaterial
Produkthinweise: für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird der Schaltschrankinnen-Temperaturregler SK 3110.000 oder der digitale Temperaturregler SK 3114.200 empfohlen. Um Kondensation an Bauteilen zu vermeiden, sollte zusätzlich das Hygrostat SK 3118.000 egesetzt werden. |