Sustentabilidade que funciona

Minimizar as emissões de CO₂ ao estilo Blue e+

Fornecemos as soluções de climatização mais eficientes do mundo e conceitos de serviços inteligentes para ajudar a reduzir a pegada de carbono das suas máquinas e sistemas. Em média, uma unidade de refrigeração Blue e+ economiza 1 tonelada de carbono por ano, equivalente à quantidade absorvida por uma faia ao longo de 80 anos. A série de produtos Blue e+ tem uma solução para cada aplicação e exigência.

A tecnologia que muda tudo 

Sustentabilidade a todos os níveis

A tecnologia híbrida exclusiva oferece economia de energia média de até 75% em relação aos sistemas convencionais. Ao reduzir significativamentea a pegada de carbono, está a um passo mais perto de se tornar neutro para o clima. Com uma vida útil mais longa para os componentes instalados, usabilidade global e ofertas de serviços digitais, garante sustentabilidade a todos os níveis.

Blue e+ para máxima eficiência

Como definimos eficiência? Menos é mais. As unidades de climatização Blue e+ são projetadas para minimizar custos e proteger o meio ambiente.

Eficiência energética revolucionária com tecnologia híbrida inovadora.

Dois circuitos de refrigeração paralelos a operar de forma independente ou em tandem, dependendo da diferença de temperatura.

  • Climatização passiva: Circuito de refrigeração de tubo de calor (dissipa o calor da caixa assim que a temperatura ambiente desce abaixo do setpoint).
  • Climatização ativa: Circuito de refrigeração de compressor com componentes de velocidade controlada para refrigeração direcionada.

 

O controlo do inversor garante uma temperatura constante dentro do armário para prolongar a vida útil dos componentes.

 

Esta tecnologia provou alcançar uma economia média de energia de 75%.

Um por todos

As nossas soluções Blue e+ sempre se encaixam. Para cada aplicação, cada local e cada faixa de saída.

Capacidade multivoltagem exclusiva para máxima flexibilidade

 

0,3 kW e 0,5 kW         110-240 V, 1~, 50/60 Hz

----------------------------------------------------------------
1 kW                           110-240 V, 1~, 50/60 Hz
                                   380-480 V, 2~, 50/60 Hz

-----------------------------------------------------------------
1,3 kW – 2,6 kW        110-240 V, 1~, 50/60 Hz
                                  380-480 V, 3~, 50/60 Hz

----------------------------------------------------------------
3,8 kW – 5,8 kW       380-480 V, 3~, 50/60 Hz

  • Usabilidade global com licenças e dados específicos do país
  • Uso flexível numa ampla faixa de temperatura de -20 °C a +60 °C (-30 °C a +60 °C para unidades de refrigeração externas)
  • Visualize estados operacionais e mensagens de sistema/alarme com o Smart Service Portal

Confiabilidade significa sustentabilidade

A confiabilidade é fundamental quando se trata de operação da planta. As unidades de resfriamento Blue e+ oferecem confiabilidade máxima, manutenção reduzida e usabilidade rápida.

  • A alta categoria de proteção IP 55 / IP 56 para unidades de refrigeração externa oferece maior tranquilidade
  • Mais confiável, com evaporação de condensado integral como padrão a partir de 0,3 kW
  • Mais rápido, graças a prazos de entrega curtos e disponibilidade mundial confiável de produtos e peças suplentes (produtos padrão de fábrica)
  • Manutenção mais eficiente a um custo reduzido, graças à manutenção preditiva

O Blue e+ foi concebido para tornar o seu trabalho o mais fácil possível

Concentre-se no que é realmente importante - com planeamento, operação e montagem sem esforço

  • Ferramentas úteis para design e parametrização mais rápidos (software Therm, aplicativo Scan & Service e Quick Finder)
  • O planeamento é fácil, graças aos recortes de montagem quadrados uniformes para todos os tipos de instalação (montagem externa, montagem interna parcial (a partir de 1,6 kW) e montagem interna total)
  • O fácil acesso para manutenção, manutenção e substituição de componentes ajuda a minimizar o trabalho de manutenção.

Conceito de serviço inteligente para manutenção mais direcionada e solução de problemas mais fácil.
Interfaces inteligentes para facilidade de operação: interface NFC para o aplicativo Scan & Service, conexão USB para atualizações de software e serviços, display (até 1 kW) ou touch display (a partir de 1,6 kW), interface IoT para monitoramento remoto

As nossas soluções de climatização – Em casa em todos os setores

Descubra a solução perfeita para o seu setor. Os desafios individuais enfrentados por diferentes indústrias produzem requisitos variados. O nosso extenso portfólio possui uma unidade de climatização adaptada às necessidades específicas do seu setor.

 

NOVO: Agora ainda mais sustentável e ainda mais eficiente: Blue e+ S

As novas unidades de refrigeração Blue e+ S nas categorias de potência 300 W – 1000 W são uma inspiração. Um design totalmente novo, funções inteligentes estendidas e processos ainda mais rápidos com o conceito Rittal Smart Service ajudarão você a atingir o seu objetivo de neutralidade climática e também reduzir custos.

 

Galeria de produtos

As nossas unidades de climatização em categorias de baixo rendimento com a comprovada tecnologia Blue e+ são as mais eficientes em termos de energia do mundo e podem reduzir significativamente a pegada de carbono das suas máquinas e sistemas. Além disso, o nosso novo refrigerante reduziu o Potencial de Aquecimento Global em 56%. O Blue e+ S está agora disponível num design totalmente novo com uma série de funções inteligentes, como um link direto para o Smart Service Portal. A nossa ferramenta de conversão está à disposição para ajudá-lo!

A tecnologia híbrida inovadora cria uma pegada de carbono líder mundial, com economia média de energia de 75% graças aos componentes controlados por velocidade e tecnologia de tubo de calor. Capacidade multivoltagem exclusiva para uso mundial. Operação intuitiva via tela sensível ao toque. Corte de montagem idêntico (montagem externa, montagem interna parcial ou montagem interna total) para quatro categorias de saída (1,6 kW – 5,8 kW).

Unidades de refrigeração montadas na parede com eficiência energética e corte de carbono. A versão química Blue e+ está disponível em categorias de potência de 1,6 kW a 5,8 kW. Um revestimento de componente especial oferece proteção ideal em ambientes contaminados – ideal para aplicações onde o ácido sulfúrico pode estar presente na forma de aerossol.

Unidades de refrigeração externa Blue e+ de montagem em parede sustentáveis ​​e energeticamente eficientes em categorias de saída de 1,5 kW a 5 kW. A alta categoria de proteção IP 56 / UL tipo 12/3R/4 e uma faixa de temperatura de -30 °C a +60 °C oferece proteção ideal em ambientes desafiadores. A unidade de refrigeração pode ser montada de três maneiras diferentes (montagem externa, montagem interna parcial e montagem interna total), por exemplo, em soluções de projeto Toptec.

A solução de integração é a simbiose perfeita entre o nosso sistema de armários VX25 e a unidade de refrigeração Blue e+. Apenas uma referencia oferece um armário com unidade de resfriamento integral, além de todos os benefícios da tecnologia Blue e+.

Sustentáveis, flexíveis e compactos: os chillers Rittal Blue e+ fornecem refrigeração centralizada e economica da água de refrigeração para fornecer trocadores de calor ar/água, etc. Até 70% de economia energética é alcançada graças aos componentes controlados por velocidade e tecnologia inverter. As aprovações internacionais e a capacidade multivoltagem tornam estes equipamentos adequados para utilização em todo o mundo. A operação intuitiva por meio de tela sensível ao toque e interfaces de comunicação inteligentes garantem operação e análise fáceis de usar.

Torne-se digital para uma sustentabilidade ideal


Benefícios digitais para uma pegada de carbono menor

Agregue valor pensando de forma holística – as unidades de refrigeração Blue e+ S ajudam seus processos a funcionar ainda mais suavemente com aplicativos e serviços inteligentes.

Verificação automatizada em tempo real das unidades de climatização Blue e+ para resolução de problemas rápida e eficiente:

  • Disponibilidade aprimorada da máquina
  • Manutenção direcionada significa eficiência de serviço aprimorada e custos de manutenção mais baixos
  • Análise e solução de problemas rápido com diagnóstico remoto

Conecte o seu smartphone à unidade de climatização via NFC para transmitir dados e parâmetros do dispositivo ou digitalize o código QR para ver rapidamente todas as informações relevantes do produto:

  • Parametrização e comissionamento mais rápidos das suas unidades de refrigeração
  • Trabalho com eficiência de tempo com Fast-Copy (configurações de cópia 1:1 para outras unidades de climatização)
  • Gerar e enviar mensagens de serviço
  • Gerar e enviar listas de desejos de acessórios e peças de reposição
  • Veja todas as informações do produto num piscar de olhos
  • Gerir produtos digitalizados

A interface IoT é um componente central para redes inteligentes de soluções de refrigeração ou sensores usados ​​para monitorar as condições ambientais. Equipado com uma ampla variedade de interfaces e protocolos, ele recolhe e transmite dados para sistemas de TI superordenados ou sistemas para monitoramento local do status da máquina.

  • Mais eficiente, garantindo a integração ideal de unidades de climatização, chillers e sensores Blue e+ nas aplicações da Indústria 4.0
  • Mais rápido, graças à comunicação perfeita do sensor para a nuvem
  • Mais confiável, ligando-se a sistemas superordenados de monitoramento ou gestão de energia

Referências e Prémios

Estamos aqui para si!

Tem alguma pergunta? Por favor, envie-nos uma mensagem. Teremos o maior prazer em responder a todas as suas perguntas relacionadas à tecnologia de refrigeração sustentável Blue e+.

Contato

Use as nossas opções de contacto

Queremos responder às suas questões