Qualidade testada em laboratório

A gestão de qualidade da Rittal vai além de todas as fronteiras

As áreas de aplicação dos inovadores produtos da Rittal tornam-se cada vez mais variadas, e as necessidades, cada vez mais complexas.

Apenas uma gestão de qualidade rigorosa garante a melhoria permanente dos produtos, serviços e processos internos. Assim, os parceiros da Rittal beneficiam consistentemente de altos padrões, do cumprimento pleno das suas expectativas e da chance de utilizar todos os produtos sem restrições, no mundo todo.

A rigorosa filosofia de qualidade da Rittal resulta em certificações reconhecidas internacionalmente, como p. ex. ISO 9001:2015.

O uso responsável de recursos valiosos e a proteção das pessoas e do meio ambiente contribuem de forma decisiva para a certificação. Por esta impressionante interconexão entre economia e ecologia, a Rittal recebeu as certificações ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007.

Em todo o mundo, a referência para os mais altos padrões de produtos

A implementação da nossa rigorosa filosofia de qualidade resulta em certificações reconhecidas internacionalmente. Além das abrangentes certificações de produtos, conforme padrões mundiais, a acreditação do laboratório de qualidade pelo Órgão Alemão de Credenciamento DakkS e pela Underwriters Laboratories UL, o sistema de gestão de qualidade da Rittal foi implementado em todo o mundo e também é certificado mundialmente pela SQS (Associação Suíça para Sistemas de Gestão e Qualidade). Assim, atingimos o nosso objetivo de disponibilizar para os nossos parceiros, em qualquer lugar do mundo, o mesmo serviço de qualidade e os mesmos produtos de qualidade.

Métodos de teste

Qualidade na bancada de teste - focada no cliente, prática e com tecnologia de ponta!

Todos os dias, os sistemas de armário e distribuição de energia da Rittal precisam passar no laboratório de qualidade da própria empresa, com base em padrões rigorosamente elevados, que representam o máximo benefício para o cliente.

Perfeitamente blindado em todos os momentos
Produtos da Rittal no laboratório de testes EMC

Gelado
Simulação de condições climáticas extremas em câmaras frias e de aquecimento

Condições estáveis
Testes mecânicos de carga por forças de compressão e tração

Exatidão até ao milésimo de milímetro
medição 3D

Sem hipótese para o pó
Teste de estanqueidade de partículas de acordo com EN 60529, IP 54 e IP 64

Contato integral
Teste da conexão terra e da resistência de isolamento conforme EN 50298

Matéria impermeável
teste do jato de água conforme EN 60529 ou UL 50

Exatamente no ponto
Qualidade na produção também, claro