Lista de favoritos

Sistema de iluminação LED

Cód. Ref. 2500.210

  Product Lifecycle  
Active
  • Sistema de iluminação LED
  • Sistema de iluminação LED Anreih-Systeme TS 8
    Mais informação

    Sistema de iluminação LED – a primeira luminária projetada especialmente para armários! A inovadora tecnologia LED proporciona mais luminosidade nas áreas internas do armário.

    O produto foi adicionado à lista de favoritos

    Cód. Ref.:

     
     
     
     
     

    Número de packs*

    Adicionar favoritos

    * Pack de venda = 1 unid.

    + Also required

    + Product description

    Modelo: com tomada
    Vantagens: Iluminação perfeita de todo o interior do armário
    Opcionalmente com fixação por clipe, parafuso ou ímã
    Equipamento apropriado para qualquer aplicação
    Modelo: Tomada
    Conectores com giro de 90°
    Ajuste da distribuição da luz
    Material: Corpo da luminária: alumínio extrudado
    Cobertura da lâmpada: policarbonato
    Extremidades da luminária: PC-ABS
    Cor: Caixa: RAL 7016
    Escopo de fornecimento: Inclui parafusos de fixação
    Potência nominal: 11 W
    Opções de conexão: Alimentação de 3 polos
    Cabo de passagem de 3 polos
    Chave de posicionamento da porta
    Overvoltage category: II
    Grau de proteção: II (isolamento)
    Tipo de montagem de luminárias: Parafusado
    Fixação por clipes
    Rated impulse withstand voltage, phase to earth: 2500 V AC
    Tensão nominal de isolamento: 300 V AC
    Instalações possíveis: Diretamente no perfil do armário em intervalos de 25 mm
    Corrente de iluminação: 900 lm
    Cor da luz: 4000 K (branco neutro)
    Nota: Fazer o pedido dos acessórios para conexão separadamente
    Dimensões: Largura: 437 mm
    Altura: 80 mm
    Profundidade: 44 mm
    Faixa de temperatura de serviço: -20 °C...55 °C
    Tomadas: D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)
    Tensão nominal de serviço: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
    Modelo de tomada: D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)
    Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 20
    Emb.: 1 unid.
    Peso/embalagem: 0.614 kg
    Número da tarifa alfandegária: 94054990
    EAN: 4028177806962
    ETIM 7.0: EC000321
    ECLASS 8.0: 27189241
    Descrição do produto: LUMINARIA LED 900 100-240V 50HZ / 60HZ C/ TOMADA

    + Approvals

    Approvals:
    CQC-CCC: 
    EN, ZH
    ENEC: 
    EN
    Declerations:
    Declaración de conformidad UK: 
    EN
    Declaration of conformity: 
    DE, EN

    + Downloads / CAD

    Data Sheets:
    General technical information: 
    DE, EN
    Documentation:
    Demais informações: 
    DE EN FR IT ZH
    Energy efficiency label: 
    EN
    Manual de instruções: 
    CS DE, EN, FR RU ZH
    Safety instructions: 
    CS, DA, DE, EN, ES, FI, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, SV, ZH

    + Adicione Acessórios

     Sistema de iluminação LED

    Cód. Ref.

    Fechar
    +
    [X] Fechar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Fechar