- Nº do item:
- SZ 2500.460
- Modelo
- Com cabo de ligação
- Descrição do produto
- Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.
- Cor
- Preto
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Diâmetro
- 0,75 mm²
- Comprimento
- 800 mm
- AWG
- AWG 18
- Dimensões
- Largura: 31 mm
Altura: 78 mm
Profundidade: 30 mm
Comprimento: 800 mm
- Ligação elétrica
- 2,5 A
- Tensão nominal de serviço
- 230 V (AC)
- 24 V (DC)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,122 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85365080
- EAN
- 4028177809178
- ETIM 8
- EC002626
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrição do produto
-
SZ Interruptor porta 230V AC/24 800mm