- Nº do item:
- SZ 4138.150
- Modelo
- Com chave de posicionamento da porta
- Escopo de fornecimento
- Luminária padrão
Lâmpada
Inclui material de fixação
Chave de posicionamento da porta integrada
- Potência nominal
- 14 W
- Ballast
- Reator magnético
- Opções de conexão
- Alimentação através de conector
- Cabo de passagem (estruturação de fileiras de luminárias)
- Chave de posicionamento da porta integrada
- Sim
- Lâmpada
- Lâmpada fluorescente, soquete G13
- Grau de proteção
- I (condutor de proteção)
- Interruptor (tipo)
- Integrado, liga/desliga/ativado pela chave de posicionamento da porta
- Tipo de montagem de luminárias
- Parafusado
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
- 500 V AC
- Tensão nominal de isolamento
- 500 V DC/1s
- Instalações possíveis
- Perfil horizontal TS do quadro do teto: direto
- Perfil vertical TS, SE: com cantoneira adaptadora TS
- Perfis SE atrás e na frente do quadro de teto: com cantoneira adaptadora TS
- Perfis SE na lateral dos quadros do teto: direto
- Dimensões
- Largura: 452 mm
Altura: 117 mm
Profundidade: 50 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -15 °C...45 °C
- Tomadas
- D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -20 °C...70 °C
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Modelo de tomada
- D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,84 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94054990
- EAN
- 4028177320710
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrição do produto
-
SZ ILUMINACIÓN ESTÁNDAR 14W /