Discontinued article.
Information on the discontinued articles
O produto sairá de linha em 31.01.2017
O item foi substituído pelo item 2500210
Sistema de iluminação LED
O item foi substituído pelo item 2500210
Sistema de iluminação LED
Fechar
Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Modelo: | Com chave de posicionamento da porta |
---|---|
Escopo de fornecimento: |
Luminária padrão Lâmpada Inclui material de fixação Chave de posicionamento da porta integrada |
Potência nominal: | 30 W |
Ballast: | Reator magnético |
Opções de conexão: |
Alimentação através de conector Cabo de passagem (estruturação de fileiras de luminárias) |
Chave de posicionamento da porta integrada: | yes |
Lâmpada: | Lâmpada fluorescente, soquete G13 |
Grau de proteção: | I (condutor de proteção) |
Interruptor (tipo): | Integrado, liga/desliga/ativado pela chave de posicionamento da porta |
Tipo de montagem de luminárias: | Parafusado |
Rated impulse withstand voltage, phase to earth: | 1500 V AC |
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase: | 1000 V AC |
Tensão nominal de isolamento: | 500 V DC/1s |
Instalações possíveis: |
Perfil horizontal TS do quadro do teto: direto Perfil vertical TS, SE: com cantoneira adaptadora TS Perfis SE atrás e na frente do quadro de teto: com cantoneira adaptadora TS Perfis SE na lateral dos quadros do teto: direto |
Dimensões: |
Largura: 987 mm Altura: 117 mm Profundidade: 50 mm |
Faixa de temperatura de serviço: | -15 °C...45 °C |
Tomadas: | D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4) |
Faixa de temperatura de armazenagem: | -20 °C...70 °C |
Tensão nominal de serviço: | 230 V, 1~, 50 Hz |
Modelo de tomada: | D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4) |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 2,78 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 94054990 |
EAN: | 4028177320734 |
ETIM 7.0: | EC000321 |
ECLASS 8.0: | 27189241 |
Descrição do produto: | PS ILUMIN.STANDARD 30W/220V |
+ Approvals
Declerations: |
Declaration of conformity:
DE, EN
|
---|
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Manual de instruções:
DE, EN, FR
|
---|