Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Modelo: | Com cabo de ligação |
---|---|
Comprimento: | 600 mm |
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase: | 6000 V AC |
Tensão nominal de isolamento: | 400 V AC |
Instalações possíveis: | para o sistema de iluminação padrão e Confort sem chave de posicionamento de portas integrado |
Dimensões: | Comprimento: 600 mm |
Ligação elétrica: |
240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A |
Tensão nominal de serviço: | 400 V |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 40 |
Emb.: | 1 unid. |
Peso/embalagem: | 0,12 kg |
Número da tarifa alfandegária: | 85365080 |
EAN: | 4028177581357 |
ETIM 7.0: | EC002626 |
ECLASS 8.0: | 27189266 |
Descrição do produto: | SZ CABO CONEXÃO C/INTERRUP. c/600mm |
+ Approvals
Approvals: |
CQC-CCC:
EN, ZH
|
---|---|
Declerations: |
+ Downloads / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|