Mais sobre o produto
Crie PDF desta página+ Product description
Descrição do produto: | Montagem simples graças ao encaixe na parte inferior e fecho na parte superior. Pinos de aterramento com superfície de contato. |
---|---|
Material: | Chapa de aço |
Superfície: | Pintura eletrostática a pó |
Cor: | RAL 7035 |
Escopo de fornecimento: | Fecho de segurança 3524 E |
Adequado para: |
Tipo de caixa: TE 7000 Altura: 2.000 mm Profundidade: 1.000 mm |
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 20 |
Emb.: | 2 unid. |
Peso/embalagem: | 33,5 kg |
EAN: | 4028177471733 |
ETIM 7.0: | EC002524 |
ECLASS 8.0: | 27182101 |
Descrição do produto: | TE LATERAIS 2000X1000,7035 |