- Nº do item:
- TE 7000.892
- Vantagens
- Sem estrutura de quadro
- Acesso irrestrito
- Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão
Partes planas: pintura eletrostática a pó - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Estrutura de montagem autossustentável devido ao quadro de montagem de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
Porta em chapa de aço ventilada (com 67 % de área livre na parte perfurada) dianteira, com platina, dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E
Porta traseira em chapa de aço com ventilação (com superfície livre da parte perfurada de > 67%), dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E
Kit para montagem modular
Pés de nivelamento M10 inclusos
Chapa de teto incluindo régua de escova para entrada de cabos e para instalação opcional de uma unidade de ventilação ativa.
Quadro de base com recorte máximo para montagem opcional de chapas modulares, liso, com ventilação passiva ou para entrada de cabos - Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.000 mm - Unidades de altura
- 42 UA
- Unidades de altura
- 42 UA
- Distância entre os níveis (pronto para montagem)
- 745 mm
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 96 kg
- EAN
- 4028177471771
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000x1000 mm, Vented, without side panels
- Documentação
- Manual de instruções