Rack para rede TE 8000

Nº do item: TE 7888.530

Rack TE 8000 para TI com porta transparente, preparado para a instalação personalizada de seu interior.

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Nº do item:
TE 7888.530
Modelo
Com laterais
Vantagens
Sem estrutura de quadro
Acesso irrestrito
Transporte simples por permitirem que sejam desmembrados
A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda
Material
Chapa de aço
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Quadro de montagem: pintura eletroforética por imersão
Partes planas: pintura eletrostática a pó
Basic color
RAL 7035
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Quadro de montagem autossustentável de 482,6 mm (19") com profundidade variável na frente e atrás
Porta transparente dianteira incluindo dobradiça de 130°, puxador e fecho de segurança 3524 E
Porta traseira em chapa de aço incluindo dobradiça de 130° e fecho de segurança 3524 E
Quadro de base com recorte máximo (para montagem opcional de chapas modulares)
Chapa de teto com recorte coberto para cabos e para ventilador opcional
4 pés de nivelamento M10 (inclusos)
4 pinos distanciadores de 20 mm para elevação da chapa de teto (inclusos)
Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
Unidades de altura
42 UA
Unidades de altura
42 UA
Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
130 mm / 130 mm / 
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
495 mm
Capacidade de carga
4.000 N
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 20
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
116 kg
EAN
4028177801462
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
TE8000 c/800x2000x800 42ua
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas