- Nº do item:
- CS 9776.550
- Descrição do produto
- Regulagem da temperatura com o controlador e-Comfort. O condicionador pode ser instalada de três formas no armário: montagem externa, interna parcial e interna total).
- Vantagens
- Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
- Material
- Alumínio
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Quadro de montagem para fixação universal em caixas para exteriores para montagem externa, interna parcial e interna total
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- Circuito externo: IP 34
- Circuito interno: IP 55
- Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1,4 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 1,06 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
- Heater output
- 400 W
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente de partida (máx.)
- Com 50 Hz: 34 A
Com 60 Hz: 32 A
- Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo com 50 Hz: 1.000 m³/h
Circuito externo com 60 Hz: 1.090 m³/h
Circuito interno com 50 Hz: 880 m³/h
Circuito interno com 60 Hz: 950 m³/h
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 6 A
Com 60 Hz: 6,8 A
- Regulagem da temperatura
- Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- -33 °C...55 °C
- Faixa de regulagem
- 20 °C...55 °C
- Gás/agente refrigerante
- Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 1,3 t
- Potência nominal Pel
- Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,96 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 1,17 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 28 bar
- Dimensões
- Largura: 500 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidade: 274 mm
- Dimensões do equipamento incluindo quadro de vedação e tampa design
- Largura: 552 mm
Altura: 1.052 mm
Profundidade: 274 mm
- Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,46
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 10 A
- Adequado para
- Tipo de caixa: CS Toptec
Largura: ≥ 800 mm
Altura: ≥ 1.200 mm
- Tipo de montagem
- Montagem universal (externa, interna parcial e interna total)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 45 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84158200
- EAN
- 4028177463110
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704