RiMatrix Micro Data Center

Soluções Micro Data Center personalizadas

O avanço da digitalização em muitas áreas está a levar ao surgimento de novos tipos e magnitudes de dados. Em todos os setores, seja o setor automóvel, o setor de energia ou o setor da produção, volumes de dados sem precedentes estão a ser gerados e devem ser filtrados e agregados perto da fonte para permitir que sejam usados efetivamente em tempo real. Isto levou à tendência recente de micro data centers internos.

Na periferia (“edge”) da rede, os micro data centers processam dados com latências curtas para que possam ser usados quase em tempo real. Esqueça data centers remotos e centralizados e mantenha o controlo sobre os seus dados. Além disso, os micro data centers são projetados para acomodar infraestruturas de TI inteiras, por exemplo, em administrações governamentais e supermercados. Funcionando como um data center, um Micro Data Center também pode ser usado para fazer backup dos seus dados.

All-in-one: A solução OT completa para a sua infraestrutura de TI


Impulsionada pela tendência à descentralização, a Rittal concebeu um novo tipo de centro de dados. Os RiMatrix Micro data Centers Rittal oferecem soluções OT completas e padronizadas globalmente para responder às suas necessidades, incluindo as do setor edge. Eles cobrem todas as categorias de saída, são configuráveis ​​individualmente e adaptam-se prontamente às suas condições ambientais. Os seus módulos standard garantem altos níveis de flexibilidade e expansibilidade, de modo que a solução cresce para acompanhar os seus requisitos.

As soluções de data center RiMatrix são polivalentes genuinamente talentosas, porque unem todos os pilares relevantes do sistema num único pacote: rack, energia, refrigeração, monitorização e segurança. Eles são à prova de futuro e projetados para resolver problemas atuais e futuros. O nosso configurador realiza verificações de plausibilidade para eliminar erros do processo de pedido e garantir operações sem problemas. O seu contato na Rittal incorpora todas as suas necessidades individuais no configurador e prepara uma oferta sob medida para si com base nisso.

O Micro Data Center camaleónico


O RiMatrix Micro Data Center oferece a flexibilidade que precisa para sobreviver no mundo industrial moderno. O data center pode se adaptar a inúmeras situações. As suas soluções de economia de espaço são documentadas em detalhes e também podem ser visualizadas antes da instalação usando realidade aumentada, para que possa verificar a viabilidade espacial do Micro Data Center. As análises CFD permitem que visualize os seus conceitos individuais de refrigeração.

Máxima flexibilidade, segurança e eficiência são coordenados na perfeição para a máxima individualidade:

Soluções internas para pequenas e médias aplicações. Vários tamanhos de rack e classes de refrigeração estão disponíveis, ajuste preciso e fácil de instalar (sem necessidade de tubulação). Refrigeração passiva com tecnologia de refrigeração híbrida patenteada, com economia de energia média de 30%.*

*Comparado com soluções convencionais de refrigeração à base de refrigerante

Soluções internas ou de alta segurança para aplicações médias de TI. Cuidadosamente planeado e instalado sem perda de espaço. Integrada ao rack, a unidade de climatização a líquido refrigera de forma extremamente eficiente e econômica para ajudar a minimizar a sua pegada de carbono.

Solução interna para aplicações de TI de médio a grande porte. Cuidadosamente planeado e facilmente escalável. A refrigeração é obtida com um trocador de calor ar/refrigerante (LCP DX) ou trocador de calor ar/água (LCP CW). A refrigeração varia de acordo com a utilização da capacidade. Alto desempenho de refrigeração em um espaço mínimo (1-4 racks).

LCP DX: Ideal para refrigeração de aplicações de TI médias e altas.

LCP CW: Cargas de calor extremamente altas são transportadas para fora dos racks de TI por meio de trocadores de calor ar/água.

Soluções externas para até 5 KW de refrigeração. Robusto e fácil de instalar (sem necessidade de tubulação). Refrigeração passiva com tecnologia de refrigeração híbrida patenteada, para economia de energia média de 30%*.

*Comparado com soluções convencionais de refrigeração à base de refrigerante

Resumo dos seus benefícios:

  • Uma solução de data center fácil de implementar, por exemplo, para aplicações edge
  • Solução OT completa de uma única fonte
  • Padronizado globalmente
  • Em conformidade com todas as normas de segurança relevantes
  • Modular e fácil de configurar
  • A configuração sem erros economiza tempo e minimiza os riscos
  • Fácil de operar
  • Qualidade Rittal testada e confiável
  • Entrega rápida
  • e muito mais...

Obtenha aconselhamento personalizado e sem compromisso agora:

Se tem alguma dúvida ou quer falar com o seu gestor de conta, use uma de nossas muitas opções de contato.