Судостроение

Любая погода. Разнообразное применение. Идеальная защита от всего.

Концепция «Rittal – The System.» – это передовые решения, обеспечивающие высокую надежность в морских условиях. Компания Rittal не только поставит высококачественные,стандартизированные компоненты для комплексных, индивидуальных корпусных решений, но и станет для вас компетентным, опытным партнером, устремленным в будущее.

На всех этапах, начиная с переговоров, оформления заявки, инжиниринга, сопровождения при разработке и изготовления прототипа и заканчивая проведением экспертизы готового решения, компания Rittal отводит важную роль непрерывному диалогу с клиентом.

Результат: идеальные решения для сложных условий применения в судостроении.

  • Проектирование и инжиниринг

    • Все из одних рук – от проектирования и инжиниринга до готового решения
    • Создание с помощью САПР концепций систем, применяемых в судостроении
    • Сопровождение при разработке и изготовление прототипов

  • Продукция

    • Всепогодные, индивидуальные корпуса и системные решения для неблагоприятных условий окружающей среды
    • Взрывобезопасные корпуса в соответствии с ATEX и малогабаритные корпуса
    • Изготовление и обработка корпусов с использованием стойких к морской воде материалов, степеней защиты IP и ЭМС
    • Системные компоненты для распределения питания, например, в судовых распределительных щитах
    • Решения по контролю и мониторингу для физической защиты инфраструктуры
    • Корпуса и системные компоненты для IT и коммуникаций на борту

  • Сервис

    • Собственные аккредитованные лаборатории для проведения тестирования, серий испытаний и проверок степени защиты
    • Сертификация согласно DIN 2303 Q1, классификации изделий BK3, а также GL, BV и др .
    • Компания Rittal соблюдает Гонконгскую конвенцию ИМО