Пищевая промышленность

Санитарные стандарты для высокой производительности и безопасности

Концепция «Rittal – The System.»– это продуманные системные решения для производства в соот-ветствии с санитарными нормами в пищевой промышленности. В случае открытых производственных процессов, где стойкость уплотнителя к чистящим и дезинфицирующим средствам играет особенно важную роль, оптимизированные распределительные шкафы, клеммные коробки и панели управления для производственных линий являются неотъемлемой частью.

  • Проектирование и инжиниринг

    • Минимальные затраты при проектировании, разработке и производстве
    • Соответствие строгим санитарным нормам благодаря использованию специальных корпусов HD
    • Значительная экономия затрат и времени благодаря проектированию на базе серийных решений

  • Продукция

    • Крыша с наклоном в 30°
    • Внутренние шарниры двери
    • Силиконовое уплотнение без зазоров, стойкое и легко заменяемое
    • Клеммные коробки с наклоном 3° со всех сторон
    • Настенный держатель, предоставляющий возможность мойки за корпусом
    • Кабельные вводы и регулировочные ножки без наружной резьбы

  • Соответствие нормам и предписаниям

    • Директива о машинах 2006/42/EG
    • Предписание ЕС 852/2004
    • Европейские стандарты, например: аудит и сертификация EHEDG на соответствие IFS, BRC