Компактные распределительные шкафы АЕ Нержавеющая сталь
Артикульный № 1002.500
Product Lifecycle
Passive
Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 30.06.2024
Please note that the enclosure platform and design have changed 1301000
Please note that the enclosure platform and design have changed 1301000
Закрыть
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF– Рекомендуемые комплектующие
+ Описание продукта
Материал: |
Корпус: Нержавеющая сталь Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) |
---|---|
Поверхность: |
Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RА < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная |
Комплект поставки: |
Корпус и дверь(и): Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм |
Степень защиты NEMA: | NEMA 4X |
Степень защиты IP согл. EN 60 529: | IP 66 |
IK-код: | IK08 |
Размер: |
Ширина: 200 мм Высота: 300 мм Глубина: 155 мм |
Размеры монтажной панели (Ш x В): | 162 мм x 275 мм |
Кол-во дверей: | 1 |
Количество замков: | 1 |
Замок: |
Исполнение замка: Замки Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм Material lock: Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) |
Основной материал: | Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 4,1 кг |
Код ТНВЭД: | 94032080 |
EAN: | 4028177421257 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Описание продукта: | AE компактный распределительный шкаф, ШВГ: 200x300x155 мм, нержавеющая сталь, 1.4404, с монтажной панелью, однодверный, один поворотный замок |