Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 30.06.2024
Артикул заменяется на 1567800
Монтажная панель для клеммных коробок KX, сигнальных шкафчиков KX, клеммных коробок HD, взрывобезопасных корпусов
Артикул заменяется на 1567800
Монтажная панель для клеммных коробок KX, сигнальных шкафчиков KX, клеммных коробок HD, взрывобезопасных корпусов
Закрыть
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для комплектации также вне корпуса. Крепежные винты входят в комплектующие корпуса. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь, 2,0 мм |
Поверхность: | Оцинкованная |
Подходит для: |
Тип корпуса: KL Ширина: = 300 мм Высота: = 300 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 1,22 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177010215 |
ETIM 7.0: | EC000213 |
ECLASS 8.0: | 27409216 |
Описание продукта: | KL монтажная панель, для KL и KL-HD, ШВ: 300x300 мм |