Элемент подключения для сигнальных колонн, модульных
Артикульный № 2368.010
Product Lifecycle
Expired
Discontinued article.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 01.01.2020
Артикул заменяется на 2368002
Элемент подключения для сигнальных колонн, модульных
Артикул заменяется на 2368002
Элемент подключения для сигнальных колонн, модульных
Закрыть
Product details
По выбору установка на трубу или настенный/напольный монтаж, с верхней крышкой для оптических элементов.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: | для настенного/напольного монтажа |
---|---|
Описание продукта: | По выбору: установка на трубу или настенный/напольный монтаж Винтовые клеммы в элементе подключения. С верхней крышкой для оптических элементов. Защита от прикосновений по VDE. |
Преимущества: | Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению. |
Принцип действия: | Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками |
Материал: | Корпус из полиамида |
Цвет: | Чёрный |
Диаметр: | 70 мм |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза: | 2500 В AC |
Номинальное напряжение изоляции: | 250 В AC |
Signal pillar: | модульные |
Размер: | Высота: 43 мм |
Степень защиты IP согл. EN 60 529: | IP 54 |
Номинальное рабочее напряжение: | 12 В - 240 В (AC/DC) |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0,12 кг |
Код ТНВЭД: | 39269097 |
EAN: | 4028177219915 |
ETIM 7.0: | EC001152 |
ECLASS 8.0: | 27371232 |
Описание продукта: | SG элемент подключения, для сигнальных колонн, модульных, для настенного/напольного монтажа |
+ Сертификаты
Approvals: |
---|
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Quick guide:
DE, EN, FR
|
---|