Product details
Для защиты от скапливания пыли между дверью и верхним горизонтальным профилем шкафа. На пылезащитном козырьке рейке могут быть размещены маркировка или логотипы фирм.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для защиты от пыли на верхней кромке двери и между дверью и верхним горизонтальным профилем шкафа. На пылезащитном козырьке рейке могут быть размещены маркировка или логотипы фирм. |
---|---|
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: | Вкл. прозрачную защитную пленку для ленты с текстом (высота 29,5 мм). |
Указание: | Также может использоваться вместе с промежуточной крышкой при соединении шкафов |
Размер: | Длина: 800 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0,62 кг |
Код ТНВЭД: | 76169990 |
EAN: | 4028177463028 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Описание продукта: | SZ пылезащитный козырек, для VX, TS, VX SE, L: 800 мм |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|