Элемент подключения с линейным защитным автоматом 10 A

Артикульный № 2507.500

  Product Lifecycle  
Expired
  • Элемент подключения с линейным защитным автоматом 10 A
    Product details

    Элемент подключения устанавливается на несущую шину.

    + Описание продукта

    Описание продукта: Элемент подключения устанавливается на несущую шину.
    Преимущества: Сокращение стоимости монтажа: Системные светильники и лампы на рабочих местах быстро и надежно получают электропитание с использованием кабелей подключения
    Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза: 4000 В AC
    Номинальное напряжение изоляции: 400 В AC
    Указание по монтажу: При самостоятельной прокладке проводки следует использовать штекер 2507.200
    Номинальное рабочее напряжение: 230 В - 400 В
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0.189 кг
    Код ТНВЭД: 85369095
    EAN: 4028177233409
    ETIM 7.0: EC002625
    ECLASS 8.0: 27189234
    Описание продукта: SZ элемент подключения с линейным защитным автоматом, 10 А

    + Сертификаты

    Certificates:
    EAC: 
    RU
    Declerations:
    Декларация о соответствии: 
    DE, EN

    + Добавить комплектующие

     Элемент подключения с линейным защитным автоматом 10 A

    Артикульный №

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть