Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля с мембранами
Артикульный № 2561.500
Product Lifecycle
Limited
Product details
Срезать вершину конуса и протянуть кабель, при аккуратном вводе кабеля степень защиты IP 65.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Необходимо срезать вершину конуса и протянуть кабель. |
---|---|
Материал: |
Пластик согласно UL 94-V0 Без галогенов |
Цвет: | Эквивалент RAL 7035 |
Указание: | Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов. |
Размер: |
Ширина: 330 мм Глубина: 90 мм |
Подходит для: | Тип корпуса: AE |
Фланш-панель: | Размер: 3 |
Степень защиты IP согл. EN 60 529: | IP 65 |
No. of cable entries and Ø (mm) min.-max.: |
17 x 6-11 27 x 10-15 2 x 15-21 4 x 16-25 2 x 19-34 |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0,38 кг |
Код ТНВЭД: | 39269097 |
EAN: | 4028177325593 |
ETIM 7.0: | EC000211 |
ECLASS 8.0: | 27142421 |
Описание продукта: | SZ пластиковая фланш-панель для ввода кабеля, с мембранами, ШВ: 330x90 мм, размер: 3 |