Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для крепления гибких медных шин от 5 x 20 x 1 до 10 x 63 x 1 мм. |
---|---|
Материал: |
Усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT) Негорючесть согласно UL 94-V0 |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Упаковка: | 3 шт. |
Вес: | 0.348 кг |
Код ТНВЭД: | 85469010 |
EAN: | 4028177036154 |
ETIM 7.0: | EC001166 |
ECLASS 8.0: | 27400607 |
Описание продукта: | SV универсальный держатель, для гибкой медной шины, ШВ: 20x5-63x10 мм |
+ Сертификаты
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |