Product details
Новое поколение потолочных вентиляторов EC-исполнения является системой любого масштаба: необходим один и тот же монтажный вырез для всех классов мощности, они обеспечивают высокую производительность благодаря току воздуха с малыми потерями давления, а также высокую степень защиты IP54 благодаря инновационному креплению на зажимах. Через встроенный в стандартном исполнении управляющий интерфейс с выходом сигнала тахометра можно осуществлять управление вентилятором и контроль числа оборотов и функций.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Энергоэффективное и мощное исполнение потолочного вентилятора. Через встроенный в стандартном исполнении управляющий интерфейс с выходом сигнала тахометра можно осуществлять управление вентилятором и контроль числа оборотов и функций. |
---|---|
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: | Complete unit ready to install, including pleated filter |
Вентилятор: | Радиальный, EC-двигатель |
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter): |
При 50 Гц: 976 м³/ч При 60 Гц: 976 м³/ч |
Мощность свободного воздушного потока (без фильтрующих прокладок): |
При 50 Гц: 1.069 м³/ч При 60 Гц: 1.069 м³/ч |
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat: |
1 x 3243200: 690 m³/h 2 x 3243200: 830 m³/h |
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat: | 1 x 3243200: 690 m³/h |
Номинальное рабочее напряжение: | 220 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
Номинальная мощность Pэл: |
При 50 Гц: 129 Вт При 60 Гц: 129 Вт |
Номинальный ток макс.: |
При 50 Гц: 1 A При 60 Гц: 1 A |
Размер: |
Ширина: 400 мм Высота: 133 мм Глубина: 400 мм |
Монтажная глубина: | 34,6 мм |
Монтажный вырез: |
Ширина выреза: 258 мм Глубина выреза: 258 мм |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: |
IP 21 без фильтрующей прокладки IP 54 вкл. фильтрующую прокладку |
Степень защиты NEMA: | NEMA 12 |
Интерфейс управления: | yes |
Входной предохранитель: | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 3 A |
Указание: |
A chopped-fibre filter filter may optionally be used to increase the protection category to IP55 (see accessories). Для еще более эффективной эксплуатации или для контроля вентиляторов рекомендуется использовать блок управления EC |
Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C): |
При 50 Гц: 84.000 h При 60 Гц: 84.000 h |
Диапазон рабочих температур: | -20 °C...55 °C |
Диапазон температур хранения: | -40 °C...70 °C |
Уровень шума: |
При 50 Гц: 60 dB(A) При 60 Гц: 60 dB(A) |
Вес: | 5,6 кг |
Упаковка: | 1 шт. |
Код ТНВЭД: | 84145915 |
EAN: | 4028177709126 |
ETIM 7.0: | EC000320 |
ECLASS 8.0: | 27180716 |
Описание продукта: | SK потолочный вентилятор TopTherm, 1069/1069 м³/ч, 220-240 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 400 x 133 x 400 мм, EC-технология |