Discontinued article.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 30.01.2017
Артикул заменяется на 3139100
Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка
Артикул заменяется на 3139100
Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка
Закрыть
Product details
Потолочные вентиляторы для TS точно подходят к вырезам холодильных агрегатов для установки на крыше TopTherm. Монтаж может выполняться на любой крыше с достаточной площадью.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Активные потолочные вентиляторы точно подходят к вырезам потолочных холодильных агрегатов TopTherm малого и среднего класса мощности. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь, окрашенная |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Готовый к подключению блок со встроенным радиальным вентилятором Уплотнение и крепежный материал |
Номинальное рабочее напряжение: | 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
Номинальная мощность Pэл: |
При 50 Гц: 120 Вт При 60 Гц: 170 Вт |
Номинальный ток макс.: |
При 50 Гц: 0,55 A При 60 Гц: 0,88 A |
Размер: |
Ширина: 550 мм Высота: 125 мм Глубина: 370 мм |
Монтажный вырез: |
Ширина выреза: 475 мм Глубина выреза: 260 мм |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 43 |
Диапазон рабочих температур: | -10 °C...55 °C |
Уровень шума: |
При 50 Гц: 68 dB(A) При 60 Гц: 69 dB(A) |
Вес: | 10 кг |
Упаковка: | 1 шт. |
Код ТНВЭД: | 84145915 |
EAN: | 4028177387126 |
ETIM 7.0: | EC000320 |
ECLASS 8.0: | 27180716 |
Описание продукта: | SK потолочный вентилятор TopTherm, 400 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 550x125x370 мм |