Product details
Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: | для фильтрующих вентиляторов |
---|---|
Описание продукта: | Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм. |
Материал: | Химическое волокно |
Указание: | No suitable for use in EMC fan-and-filter units. |
Подходит для арт. №: |
3240.... 3241.... |
Размер: |
Ширина: 221 мм Высота: 221 мм Глубина: 17 мм |
Исполнение: | для фильтрующих вентиляторов |
Класс фильтра: |
согл. DIN EN 779: G3 согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % |
Вес: | 0,08 кг |
Упаковка: | 5 шт. |
Код ТНВЭД: | 56039390 |
EAN: | 4028177038097 |
ETIM 7.0: | EC002513 |
ECLASS 8.0: | 27180706 |
Описание продукта: | SK сменная фильтрующая прокладка, для фильтрующих вентиляторов, для SK 3240…./3241…., ШВГ: 221 x 221 x 17 мм |
+ Сертификаты
Approvals: |
UR + C-UR (recognized):
EN
|
---|---|
Certificates: |
EAC:
RU
|
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: |
---|