Быстросъемная рама для потолочных холодильных агрегатов
Артикульный № 3286.900
Product Lifecycle
Active
Product details
Вместе с уплотнением нижняя часть быстросъемной рамы крепится к шкафу. Это позволяет вставлять или снимать с помощью быстродействующих затворов готовый вставной холодильный агрегат вместе с предварительно смонтированной на холодильном агрегате верхней частью сменной рамы.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Быстросъемная рама – это больше, чем просто сменная рама. Вместе с уплотнением нижняя часть быстросъемной рамы крепится к шкафу. Это позволяет вставлять или снимать с помощью быстродействующих запоров готовый вставной холодильный агрегат вместе с предварительно смонтированной на холодильном агрегате верхней частью сменной рамы. В случае проведения сервисного обслуживания это означает небольшое время монтажа и, следовательно, минимизацию времени простоя. Кроме того, благодаря встроенному дренажному желобу, быстросъемная рама обеспечивает эффективную защиту от проникновения масла в распределительный шкаф, что особенно важно при маслянистом окружающем воздухе. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Быстросъемная рама Уплотнение Быстродействующие запоры |
Подходит для арт. №: |
3386.... 3387.... |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 10,1 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177325425 |
ETIM 7.0: | EC000331 |
ECLASS 8.0: | 27189272 |
Описание продукта: | SK быстросъемная рама, для холодильного агрегата SK 3386/3387, листовая сталь |