Система воздуховодов для потолочных холодильных агрегатов и воздухо-водяных теплообменников
Артикульный № 3286.970
Product Lifecycle
Active
Product details
Система воздуховодов позволяет целенаправленно направлять холодный воздух во все области шкафа. Таким образом, предотвращается циркуляция воздуха по кратчайшему пути. Плоские воздуховоды могут быть укорочены до нужной длины.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Описание продукта: | Система воздуховодов позволяет целенаправленно направлять холодный воздух во все области шкафа. Таким образом, предотвращается циркуляция воздуха по кратчайшему пути. Размеры плоского воздуховода составляют Ш x В x Г 229 x 1500 x 29 мм, может быть укорочен до необходимой длины. |
---|---|
Материал: | Трудновоспламеняемый пластик согласно DIN 4102/B1 |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Плоский воздуховод Компенсационный шланг (длина ок. 1 м ) |
Указание: |
Не направлять холодный воздух непосредственно на активные компоненты. При использовании системы воздуховодов мощность холодильного агрегата может снизиться. Для агрегатов 3359..../3382.... дополнительно необходим адаптер воздуховода 3286.840. |
Подходит для арт. №: |
3386.... 3387.... |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 4,05 кг |
Код ТНВЭД: | 39269097 |
EAN: | 4028177325456 |
ETIM 7.0: | EC011444 |
ECLASS 8.0: | 22410601 |
Описание продукта: | SK система воздуховодов, для SK 3386/3387, ШВГ: 229 x 1500 x 29 мм |
+ Сертификаты
Certificates: |
EAC:
RU
|
---|
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |
+ Добавить комплектующие
Система воздуховодов для потолочных холодильных агрегатов и воздухо-водяных теплообменников
Артикульный №
Закрыть