Модульная концепция контроля микроклимата, модуль охлаждения Blue e Полная мощность охлаждения 1,50 - 2,50 кВт
Артикульный № 3310.740
Product Lifecycle
Active
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Описание продукта: | Все модули охлаждения могут индивидуально комбинироваться с климатической дверью. Модули охлаждения поддерживают энергоэффективную технологию Blue e со встроенным стандартным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата. |
---|---|
Преимущества: | Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером |
Материал: | Листовая сталь |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Конденсатор с покрытием RiNano Модуль охлаждения, подготовлен для установки в климатическую дверь Встроенный электрический испаритель конденсата Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) |
Номинальный ток макс.: |
При 50 Гц: 3,5 A При 60 Гц: 3,7 A |
Пусковой ток (макс.): |
При 50 Гц: 13 A При 60 Гц: 14 A |
Номинальная мощность Pэл 50/60 Гц L35 L35: | 1,13 кВт/1,48 кВт |
Номинальная мощность Pэл 50/60 Гц L35 L50: | 1,4 кВт/1,75 кВт |
Регулирование температуры: | e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C) |
При 60 Гц: | 3,7 A |
Указание: | Для эффективной работы необходим цоколь высотой 100 или 200 мм |
Мощность (свободного воздушного потока): |
Внешний контур: 1.100 м³/ч Внутренний контур: 1.100 м³/ч |
Хладагент/объем: |
Хладагент: R134a Кол-во: 1 кг Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430 CO₂ эквивалент (CO₂e): 1,43 t |
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35: |
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,21 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,69 |
Диапазон рабочих температур: | 10 °C...55 °C |
Допустимое давление (p макс.): | 30 бар |
Диапазон установок: | 20 °C...55 °C |
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511: |
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,5 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,5 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,76 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,8 кВт |
Номинальное рабочее напряжение: |
400 В, 3~, 50 Гц 460 В, 3~, 60 Гц |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 72 кг |
Указание: | Вкл. вес профильной двери |
Код ТНВЭД: | 84158200 |
EAN: | 4028177559820 |
ETIM 7.0: | EC002510 |
ECLASS 8.0: | 27180702 |
Описание продукта: | SK модульная концепция, модуль охлаждения Blue e, 2,5/2,52 кВт, 400-460 В, 3~, 50/60 Гц |
Модульная концепция контроля микроклимата, модуль охлаждения Blue e Полная мощность охлаждения 1,50 - 2,50 кВт
Артикульный №
Закрыть