Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e 0.3 - 4 кВт
Артикульный № 3332.540
Product Lifecycle
Active
Product details
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. Доступны в особых исполнениях "горизонтальное" и "плоское"
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e с классами мощности от 300 Вт до 4000 Вт и электрическим испарителем конденсата при мощности от 1000 Вт. |
---|---|
Преимущества: | Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером |
Материал: | Листовая сталь |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Конденсатор с покрытием RiNano Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал Встроенный электрический испаритель конденсата |
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511: |
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 3,95 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 4,35 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 3,02 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 3,52 кВт |
Номинальное рабочее напряжение: |
400 В, 3~, 50 Гц 460 В, 3~, 60 Гц |
Номинальный ток макс.: |
При 50 Гц: 4,2 A При 60 Гц: 4,2 A |
Пусковой ток (макс.): |
При 50 Гц: 9,2 A При 60 Гц: 11 A |
Мощность (свободного воздушного потока): |
Внешний контур: 2.000 м³/ч Внутренний контур: 1.500 м³/ч |
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35: |
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,47 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,18 |
Исполнение: | настенные |
Размер: |
Ширина: 500 мм Высота: 1.580 мм Глубина: 340 мм |
Степень защиты IP согл. EN 60 529: |
Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54 |
Protection category NEMA: | UL Type 12 |
Хладагент/объем: |
Хладагент: R134a Кол-во: 2,995 кг Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430 CO₂ эквивалент (CO₂e): 4,28 t |
Регулирование температуры: | e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C) |
Диапазон рабочих температур: | 10 °C...55 °C |
Диапазон температур хранения: | -40 °C...70 °C |
Диапазон установок: | 20 °C...55 °C |
Номинальная мощность Pэл: |
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 1,6 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 2 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,87 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 2,34 кВт |
Допустимое давление (p макс.): | 28 бар |
Входной предохранитель: | Защитный автомат двигателя: 6,3...10 A |
Указание к арт. №: | Утопленный монтаж не возможен |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 91 кг |
Код ТНВЭД: | 84158200 |
EAN: | 4028177317598 |
ETIM 8: | EC000855 |
ETIM 7.0: | EC000855 |
ECLASS 8.0: | 27180704 |
Описание продукта: | SK холодильный агрегат Blue e, настенный, 3,95 кВт, 400/460 В, 3~, 50/60 Гц, листовая сталь, ШВГ: 500 x 1580 x 340 мм |