Защита от прикосновения для держателей предохранителей
Артикульный № 3433.020
Product Lifecycle
Active
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Защита предохраняет от прикосновения спереди, сверху и снизу. Защита от прикосновения со всех сторон (до IP 2X) в сочетании с боковой панелью 3093.010/.020. |
---|---|
Материал: |
Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 |
Цвет: | RAL 7035 |
Fuse inserts: | D III-E 33 |
Подходит для арт. №: | 3433.010 |
Упаковка: | 10 шт. |
Вес: | 0,55 кг |
Код ТНВЭД: | 39269097 |
EAN: | 4028177675001 |
ETIM 7.0: | EC000775 |
ECLASS 8.0: | 27142414 |
Описание продукта: | SV защита от прикосновения, для держателя предохранителей, SV 3433010 |