Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для непосредственного подключения круглых проводов и гибких медных шин. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Оцинкованная, пассивированная |
Клемма для гибких медных шин (Ш х В): | 8 x 8 мм |
Указание: | При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил |
Подключение круглых проводов сечением: | 2,5 ‐ 16 мм² |
Для толщины шин: | 5 мм |
Упаковка: | 15 шт. |
Вес: | 0,42 кг |
Код ТНВЭД: | 85369010 |
EAN: | 4028177042681 |
ETIM 7.0: | EC000001 |
ECLASS 8.0: | 27141146 |
Описание продукта: | SV клемма для подключения провода, 2,5-16 мм², размеры клеммы ШВ: 8x8 мм, для толщины шин 5 мм |