Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Материал: | E-Cu |
---|---|
Толщина шины: | 10 мм |
Сечение: | 900 мм² |
Длина: | 2.400 мм |
Указание: | Могут быть индивидуально укорочены |
Тип шин: | Шины E-Cu |
Подходит для шинной системы: | PLS 1600 |
Размер: | Длина: 2.400 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 19,21 кг |
Доля меди (кг / штук): | 18.71 |
Код ТНВЭД: | 74071000 |
EAN: | 4028177043558 |
ETIM 7.0: | EC001522 |
ECLASS 8.0: | 27370303 |
Описание продукта: | SV шина специальной формы PLS E-Cu, L: 2400 мм, PLS 1600, толщина шины 10 мм, сечение шины 900 мм² |