Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Комплект поставки: |
без кабеля без штекера |
---|---|
Единиц высоты: |
3 U 6 U |
Suitable for handles type: |
IV IVs VII |
Required number of pieces per front panel: | 1 |
Упаковка: | 10 шт. |
Вес: | 0.001 кг |
Код ТНВЭД: | 76169990 |
EAN: | 4028177063846 |
ECLASS 8.0: | 27181002 |
Описание продукта: | Микровыключатель (без зажима) |
+ Downloads
Загрузить |
---|