Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Настольный корпус для установки компонентов и вставных модулей размером 19". |
---|---|
Области применения: | Для встраиваемого оборудования согласно IEC 60 297-3. |
Материал: |
Верхние и нижние панели, боковые стенки: Алюминиевый прессованный профиль Крепежный уголок: Алюминиевый прессованный профиль, хроматированный |
Цвет: |
Корпус: RAL 7035 Декоративные элементы: RAL 5018 (бирюзовый) |
Комплект поставки: |
2 боковые стенки Верхние и нижние панели 4 крепежных уголка 4 вставные рейки с резьбовыми отверстиями 2 вставные рейки без резьбовых отверстий |
Vent holes: | yes |
Указание: | Корпуса поставляются в частично смонтированном виде. |
Размер: |
Ширина: 562 мм Высота: 166,4 мм Глубина: 420 мм |
Монтажные размеры: |
Installation depth for components: 482,6 мм Монтажная ширина для компонентов: 19" |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 6,9 кг |
Код ТНВЭД: | 76169990 |
EAN: | 4028177081963 |
ECLASS 8.0: | 27182702 |
Описание продукта: | HeiCase 19" вентилируемый RAL5018 3U/420мм |
+ Downloads
Загрузить |
---|
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |
Руководство:
DE, EN, ES, FR, IT, JA, NL, SV
|