HeiPac Vario-Module 4 U, 6 U, 7 U

Артикульный № 3982.150

  Product Lifecycle  
Active

+ Требуется к артикулу

+ Описание продукта

Области применения: Используется как встраиваемый или настольный корпус.
Внешние размеры согласно IEC 60 297-1 для установки в шкафы, 482,6 мм (19")
Монтажные размеры для вставных блоков согласно IEC 60 297-3-101
Материал: Боковые стенки: Алюминиевый прессованный профиль, окрашенный
Поперечные профили: Алюминиевый прессованный профиль,
Угловые панели: Цинковое литье под давлением, окрашенные
Боковые панели: Алюминиевый прессованный профиль, окрашенный
Цвет: RAL 7035
Комплект поставки: 2 боковые стенки
4 соединительные шины
4 рейки с резьбовыми отверстиями
2 угловые панели сзади
2 боковые панели, в середине
Крепежный материал
2 боковые панели, в середине
Width as a rack mounted unit: 465,1 мм
Width as an instrument case: 449 мм
Указание: Угловые панели, крепежные фланцы либо верхние/нижние панели, а также соединительные шины для индивидуального монтажа следует заказать отдельно.
Размер: Глубина: 370,4 мм
Монтажные размеры: Installation depth for components: 84 TE/HP
Упаковка: 1 шт.
Вес: 3.496 кг
Код ТНВЭД: 76169990
EAN: 4028177474246
ECLASS 8.0: 27182702
Описание продукта: Vario Module 6U/84HP/370.4мм

+ Downloads

Загрузить
 
CAD (2D): 
 
Руководство по эксплуатации: 
 

+ Данные для загрузки / CAD

Data Sheets:
Technical Data sheet: 
DE EN FI

+ Добавить комплектующие

 HeiPac Vario-Module 4 U, 6 U, 7 U

Артикульный №

Закрыть
+
[X] Закрыть

Required 

$nbsp;

Product data (ZIP)

Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

 I agree

Закрыть