Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Продукт снимается с производства с 31.12.2023
Рекомендуемый альтернативный продукт 4053450
Отвертка со сменными насадками неизолированная
Рекомендуемый альтернативный продукт 4053450
Отвертка со сменными насадками неизолированная
Закрыть
Product details
Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: | для TX |
---|---|
Описание продукта: | Эргономичная отвертка, оптимально адаптированная к форме руки и уменьшающая необходимо усилие. |
Преимущества: |
Головка ручки с защитой от соскальзывания и четкой маркировкой Наконечник стержня с черным покрытием для обеспечения точности размеров Оптимальный контакт руки с ручкой обеспечивают высокие моменты затяжки, а также долговременную комфортную работу |
Материал: |
Стержень: сплав хром-молибден-ванадий Ручка внутри: твердый пластик Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик |
Цвет: | Ручка: антрацит и розовый Rittal |
Ø стержня мм: | 3,5 мм |
Длина стержня: | 100 мм |
Маркировка: | TX 10 |
Ø ручки: | 25 мм |
Длина ручки: | 86 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0.033 кг |
Код ТНВЭД: | 82054000 |
EAN: | 4028177807150 |
ETIM 7.0: | EC000801 |
ECLASS 8.0: | 21040406 |
Описание продукта: | Отвертка, неизолированная, шлиц: TX 10 |