Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Продукт снимается с производства с 31.12.2023
Рекомендуемый альтернативный продукт 4052210
Набор отверток изолированных
Рекомендуемый альтернативный продукт 4052210
Набор отверток изолированных
Закрыть
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: |
Защитная изоляция 1000 В для винтов с плоским шлицем |
---|---|
Описание продукта: | С тонкой длинной ручкой и прочным стержнем и защитной изоляцией. |
Преимущества: |
Малое усилие благодаря эргономичной ручке Головка ручки с защитой от соскальзывания и четкой маркировкой Наконечник стержня с черным покрытием для обеспечения точности размеров Ручка на 30 %, изоляция на 50 % тоньше, чем у аналогичного инструмента Оптимальный контакт руки с ручкой обеспечивают высокие моменты затяжки, а также долговременную комфортную работу |
Материал: |
Стержень: сплав хром-молибден-ванадий Ручка внутри: твердый пластик Покрытие ручки: эластичный гибкий пластик |
Цвет: | Ручка: антрацит и розовый Rittal |
Ø стержня мм: | 5,5 мм |
Длина стержня: | 125 мм |
Лезвие (ширина x толщина): | 5,5 x 1 мм |
Маркировка: | SL |
Ø ручки: | 27 мм |
Длина ручки: | 115 мм |
Стандарты: | МЭК 60 900 |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0.073 кг |
Код ТНВЭД: | 82054000 |
EAN: | 4028177807235 |
ETIM 7.0: | EC000158 |
ECLASS 8.0: | 21040406 |
Описание продукта: | Отвертка, изолированная, шлиц: SL 5,5 x 1 мм |