Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Продукт снимается с производства с 31.12.2023
Рекомендуемый альтернативный продукт 4053420
Набор бит с держателем бит
Рекомендуемый альтернативный продукт 4053420
Набор бит с держателем бит
Закрыть
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: | для TX |
---|---|
Описание продукта: | Точно изготовленный инструмент с длинным стержнем для промышленного применения. |
Преимущества: | Высокие твердость и моменты затяжки |
Технические характеристики: | Адаптация к инструменту E 6,3 (¼") |
Материал: | Высококачественная специальная инструментальная сталь |
Ø стержня мм: | 6,3 мм |
Маркировка: | TX 40 |
Длина: | 73 мм |
Упаковка: | 3 шт. |
Вес: | 0.019 кг |
Код ТНВЭД: | 82079030 |
EAN: | 4028177807525 |
ETIM 7.0: | EC002117 |
ECLASS 8.0: | 21044204 |
Описание продукта: | Бит для шуруповерта, шлиц: TX 40 |