Product details
Для монтажа на горизонтальных и вертикальных профилях шкафа TS с помощью дополнительных крепежных элементов.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Материал: | Листовая сталь |
---|---|
Поверхность: | Оцинкованная |
Длина: | 1.095 мм |
Возможности монтажа: |
На вертикальном профиле шкафа: непосредственно с помощью комбинированных держателей TS, с помощью адаптерной шины для совместимости с PS в сочетании с крепежным уголком, крепежными держателями или комбинированными держателями PS. На горизонтальном профиле шкафа: непосредственно крепежным уголком, крепежными держателями или комбинированными держателями PS |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX TS VX SE Suitable for width or height or depth: 1.200 мм |
Упаковка: | 6 шт. |
Вес: | 4,2 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177093201 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Описание продукта: | SZ Монтажная шина 23 x 23 мм, для TS, SE, для ШВГ: 1200 мм, L: 1095 мм |