Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Продукт снимается с производства с 31.01.2020
Предлагаемый артикул на замену подходит для системы шкафов VX 8617353
Фиксаторы монтажных панелей Тип A, для VX
Предлагаемый артикул на замену подходит для системы шкафов VX 8617353
Фиксаторы монтажных панелей Тип A, для VX
Закрыть
Product details
Для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели. Выбор в зависимости от положения монтажа, вида монтажа и шкафа.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели. Выбор в зависимости от положения монтажа, вида монтажа и шкафа. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Оцинкованная |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Возможности монтажа: |
сверху и снизу на монтажной панели сзади, непосредственно на раму шкафа |
Указание: | Ввернуть скобу сзади панели и закрепить при помощи винтов. |
Упаковка: | 10 шт. |
Вес: | 0,49 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177103283 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Описание продукта: | TS Фиксатор монтажной панели, монтаж: сверху и снизу на монтажной панели/сзади |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|