Кабельная шина Зажимы для панелей основания VX, TS, VX SE, TP
Артикульный № 5001.082
Product Lifecycle
Active
Product details
Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Длина кабельной шины согласована с шириной монтажной панели. Крепежные уголки, входящие в комплект поставки, позволяют выполнять монтаж на монтажной панели в трех вариантах.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Длина кабельной шины согласована с шириной монтажной панели. Крепежные уголки, входящие в комплект поставки, позволяют выполнять монтаж на монтажной панели в трех вариантах. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Оцинкованная |
Комплект поставки: | Вкл. два крепежных уголка и крепежные винты. |
Возможности монтажа: |
вертикально, с расстоянием до монтажной панели 23 мм вертикально, с расстоянием до монтажной панели 10 мм с наклоном относительно монтажной панели |
Размер: | Длина: 899 мм |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX TS VX SE TP Ширина: = 1.000 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0,45 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177502963 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
Описание продукта: | CM кабельная шина C-образный профиль, для монтажных панелей, для TS, SE, CM, TP, для Ш: 1000 мм |