Подробнее о продукте
Эта страница как PDF– Рекомендуемые комплектующие
+ Описание продукта
Материал: |
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм |
---|---|
Поверхность: |
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Корпус с дверью (дверями) на шарнирах 3-точечная запор под ключ с двойной бородкой Монтажная панель Открытое основание для индивидуального ввода кабеля |
Степень защиты NEMA: | NEMA 12 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели |
Степень защиты IP согл. EN 60 529: | IP 55 при выборе соответствующих панелей основания или замыкающей панели |
IK-код: | IK08 |
Размер: |
Ширина: 800 мм Высота: 1.000 мм Глубина: 300 мм |
Размеры монтажной панели (Ш x В): | 740 мм x 955 мм |
Кол-во дверей: | 1 |
Сменная навеска двери: | yes |
Основной материал: | Листовая сталь |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 57 кг |
Код ТНВЭД: | 94032080 |
EAN: | 4028177479739 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Описание продукта: | CM компактный распределительный шкаф, ШВГ: 800x1000x300 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, открытое основание |