Discontinued article.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 31.01.2021
Артикул заменяется на 5386050
Система шкафов для ПК
Артикул заменяется на 5386050
Система шкафов для ПК
Закрыть
Product details
Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. Максимальное удобство пользования и современный дизайн. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: | с обзорной дверью сверху, поддоном для клавиатуры и приборной полкой |
---|---|
Описание продукта: | Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. Максимальное удобство пользования и современный дизайн. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа. |
Материал: |
Корпус, дверь, задняя дверь монтажная поверхность, консоли: листовая сталь Ручки, декоративные панели: пластик Панели двери: алюминий Обзорное окно: однослойное безопасное стекло |
Поверхность: |
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная поверхность, консоль: порошковое покрытие |
Цвет: |
Корпус, дверь, декоративные панели, консоли: RAL 7035 Пластик, эквивалент RAL 9006 Панель для монитора, средняя часть пульта: RAL 7015 |
Комплект поставки: |
Корпус, дверь, задняя стенка Обзорная дверь, сверху Поддон для клавиатуры Приборная полка |
Размер: |
Ширина: 800 мм Высота: 1.600 мм Глубина: 636 мм |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 55 |
Степень защиты NEMA: | NEMA 12 |
Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ): | 480 x 70 x 260 мм |
Основной материал: | Листовая сталь |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 117,6 кг |
Код ТНВЭД: | 94032080 |
EAN: | 4028177701014 |
ETIM 7.0: | EC002502 |
ECLASS 8.0: | 27180501 |
Описание продукта: | PC шкаф для ПК, ШВГ: 800x1600x600 мм, листовая сталь, с обзорной дверью сверху, поддоном для клавиатуры, приборной полкой |