Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Продукт снимается с производства с 31.10.2021
Рекомендуемый альтернативный продукт 5302015
Воздуховодная панель для 19" профильной шины VX IT standard
Рекомендуемый альтернативный продукт 5302015
Воздуховодная панель для 19" профильной шины VX IT standard
Закрыть
Product details
Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Со щеточным буртиком по периметру для полного разделения при установленной системе шин на внешнем монтажном уровне. |
---|---|
Области применения: | Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP. |
Материал: |
Листовая сталь Глухая панель: пластик, UL 94-HB, без галогенов Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB |
Поверхность: | Окрашенная |
Цвет: | RAL 9005 |
Комплект поставки: |
2 вертикальные панели 2 горизонтальные панели 4 щеточных буртика 4 элемента из пенополиуретана Вкл. крепежный материал 6 глухих панелей, 1 U |
Указание по монтажу: |
Вертикальные панели со щеточным буртиком могут быть смонтированы для разделения зон воздуха как на передних, так и на задних 19" профильных шинах. Монтаж горизонтальных панелей с щеточными буртиками возможно только на передних 19" профильных шинах. |
Подходит для: |
Ширина: 800 мм Высота: 2.200 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 9,2 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177679207 |
ETIM 7.0: | EC000331 |
ECLASS 8.0: | 27189272 |
Описание продукта: | DK водуховодная панель, ШxВ: 800x2200 мм, для TS IT 19" профильных шин, листовая сталь, RAL 9005 |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN, FR
|
---|