Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Крепление на соединительных элементах с помощью четырех саморезов и сквозных отверстий. Профиль может быть укорочен, не требуется нарезание резьбы. Открытый кабельный канал для простого доступа в случае проведения сервисных работ и для подготовленного кабеля со штекерами, доступ через крышку. Х-образный профиль для высокой нагрузки, с широкими кабельными каналами. Верхний канал имеет достаточный размер для прокладки больших штекеров (например, DVI или VGA) и может быть использован по всей длине системы. |
---|---|
Материал: |
Несущий профиль: алюминиевый прессованный профиль Крышка: Пластик |
Цвет: |
Несущий профиль: RAL 7035 Крышка: RAL 7024 |
Комплект поставки: |
Несущий профиль Крышка на защелках |
Длина: | 500 мм |
Размер: |
Ширина: 75 мм Высота: 120 мм Длина: 500 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 4,6 кг |
Код ТНВЭД: | 76042100 |
EAN: | 4028177683969 |
ETIM 7.0: | EC000882 |
ECLASS 8.0: | 27400556 |
Описание продукта: | CP несущий профиль CP 120 открытый, L: 500 мм |
+ Сертификаты
Declerations: |
Декларация производителя:
DE, EN
|
---|