Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Крепление на соединительных элементах с помощью четырех саморезов и сквозных отверстий. Профиль может быть укорочен, не требуется нарезание резьбы. Закрытый кабельный канал с большим сечением. |
---|---|
Материал: | Несущий профиль: алюминиевый прессованный профиль |
Цвет: | Несущий профиль: RAL 7035 |
Комплект поставки: | Несущий профиль |
Длина: | 500 мм |
Размер: |
Ширина: 90 мм Высота: 160 мм Длина: 500 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 5,2 кг |
Код ТНВЭД: | 76042100 |
EAN: | 4028177683716 |
ETIM 7.0: | EC000882 |
ECLASS 8.0: | 27400556 |
Описание продукта: | CP несущий профиль CP 180 закрытый, L: 500 мм |
+ Сертификаты
Declerations: |
Декларация производителя:
DE, EN
|
---|