Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 30.01.2020
Артикул заменяется на 6320650
Командные панели AX с рукоятками
Артикул заменяется на 6320650
Командные панели AX с рукоятками
Закрыть
Product details
Командная панель с ручками в современном дизайне, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов CP 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты IP 55
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Материал: |
Корпус и дверь: Листовая сталь Ручки-планки: Алюминий Передняя панель: Алюминий Заглушки: Пластик |
---|---|
Поверхность: |
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Ручки: анодированные Передняя панель: анодированная |
Цвет: |
Корпус и дверь: RAL 7035 Ручки: анодированные Передняя панель: анодированная Заглушки: эквивалент RAL 7024 |
Комплект поставки: |
Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия Боковые ручки и заглушки Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией TS |
Размер: |
Ширина: 600 мм Высота: 600 мм Глубина: 210 мм |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 55 |
Исполнение сервисного доступа: | сзади |
Указание: |
Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса. Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия Системы замков для доступа сзади: замочные вкладыши 27 мм, исполнение A, предохранительный цилиндр, пластиковые и поворотные ручки, исполнение B |
Основной материал: | Алюминий |
Замок: |
Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 18,8 кг |
EAN: | 4028177694019 |
ETIM 7.0: | EC002504 |
ECLASS 8.0: | 27180505 |
Описание продукта: | CP командная панель с ручками, ШВГ: 600x600x210 мм, листовая сталь, ручки из алюминия, доступ для сервиса сзади |
+ Сертификаты
Approvals: |
Bureau Veritas:
EN
|
---|---|
Declerations: |
Декларация о соответствии:
DE, EN
|