Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Исполнение: | Для подключения 5 датчиков доступа (последовательно) либо датчика дыма, датчика движения, датчика напряжения 48 В DC или датчика утечки. |
---|---|
Описание продукта: | Датчик CAN-Bus CMC III позволяет подключать некоторые датчики системы CMC-TC к актуальной системе CMC III. Таким образом, устройства из старой системы могут работать с Процессорным блоком/Процессорным блоком Compact CMC III. Помимо двух подключений CAN-Bus, блок имеет один порт для подключения датчика CMCTC. Таким образом, блок является переходником между датчиком CMC-TC и Процессорным блоком CMC III и преобразует сигнал датчика в протокол CAN-Bus. |
Преимущества: |
Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus. |
Технические характеристики: |
2 подключения CAN-Bus CMC III: RJ45 для кабеля CAN-Bus Индикаторы-светодиоды (сзади) Оптическая (индикаторы) и акустическая (звуковой сигнал) индикация статуса Функция времени благодаря часам реального времени с NTP Подключение LDAP(S)/Radius/Active Directory Встроенный гиабитный Ethernet-интерфейс для автономной работы без дополнительных компонентов С помощью сетевого интерфейса CMC III можно получить доступ к актуальным данным измерений и настройкам с помощью браузера, SNMP и OPC-UA. |
Области применения: | Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий. |
Принцип действия: |
Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III Для индикации состояния используется встроенный светодиод С помощью сетевого интерфейса CMC III можно получить доступ к актуальным данным измерений и настройкам с помощью браузера, SNMP и OPC-UA. Автоматическая сигнализация с помощью E-mail, SMS или SNMP-трапа при превышении граничного значения |
Материал: |
Пластик Спереди: гладкая Корпус: структурная |
Цвет: |
Корпус: RAL 7035 Передняя часть: RAL 9005 |
Комплект поставки: |
Датчик Монтажная панель Вкл. крепежный материал Крепежные комплектующие |
Input connection: |
RJ 45 RJ12 |
Подключения шинной системы: | 2 x RJ45 CAN-Bus |
Интерфейсы: | RJ12 |
No. of participating PU compact (max.): | 4 |
No. of participating PU (max.): | 16 |
Размер: |
Ширина: 110 мм Высота: 30 мм Глубина: 40 мм |
Диапазон рабочих температур: | 0 °C...55 °C |
Влажность воздуха (без конденсата): | 5...95 % |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0.192 кг |
Код ТНВЭД: | 85311095 |
EAN: | 4028177659476 |
ETIM 7.0: | EC002627 |
ECLASS 8.0: | 27189253 |
Описание продукта: | DK датчик CMC III CAN-Bus, для подключения датчиков CMC-TC, ШВГ: 110x30x40 мм, интерфейсы: RJ12, корпус: RAL 7035, спереди: RAL 9005 |
+ Сертификаты
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: |
Graphics:
DE
|
---|---|
Documentation: |