Product details
Для структурированной прокладки жгутов кабеля, 19"-крепление, соединительная гребенка.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для структурированной прокладки кабеля кабельные гребенки могут монтироваться в различных местах шкафа. |
---|---|
Области применения: | Для горизонтальной прокладки кабеля внутри шкафа. Благодаря открытым крепежным отверстиям их можно установить и в укомплектованный шкаф. Достаточно вставить их в 19" перфорацию и закрепить имеющимися крепежными винтами от установленного оборудования. |
Материал: |
Несущий элемент: листовая сталь Кабельные гребенки, соединительные элементы: пластик UL 94-V0 |
Цвет: | RAL 9005 |
Комплект поставки: |
Кабельные гребенки Соединительные гребенки |
Number connection combs: | 5 |
Указание: | Размеры отдельных камер (ВxГ) ок. 34 x 100 мм |
Единиц высоты: | 1 U |
Упаковка: | 10 шт. |
Вес: | 0,67 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177550360 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
Описание продукта: | DK кабельные гребенки, 19" крепление, для горизонтальной прокладки кабеля на монтажной плоскости, 1 U, листовая сталь, RAL 9005 |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN, ES, FR, IT, NL
|
---|